TR 235 ST-AS
Número de artículo:101213945
Archivo

Descripción de artículo
- Conector M12 de AS-i
- Caja metélica
- Amplia gama de actuadores alternativos
- Buena resistencia al aceite y gasolinas
- 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
- Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
- Dimensiones de fijación según EN 50047
- LED y pantalla de estado de AS-i
- Con punto de corte incorporado AS-Interface
- Apto para AS-i Power24
Detalles de Pedidos
Nota (disponibilidad)No más disponible!
Descripción del tipo de productoTR 235 ST-AS
Número de artículo (Nº artículo)101213945
EAN (European Article Number)4030661404202
eCl@ss number, version 12.027-27-26-01
eCl@ss number, version 11.027-27-26-01
Número eCl@ss, versión 9.027-27-26-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Aprobaciones - Normas
CertificadosASi-SaWcULus
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-5-1EN IEC 61508EN IEC 62026-2EN ISO 13849-1
Forma de construcción de la cajaDiseño de construcción normalizada
Forma de accionamiento según EN 50047C
Material de la cajaMetal, fundición inyectada de cinc
Material del revestimiento de la cajapintado
Peso bruto195g
Datos generales - Características
Funciones de seguridad Sí
Indicador integrado, estado Sí
Cantidad de contactos auxiliares0
Cantidad de contactos de seguridad2
Certificación de seguridad
NormasEN IEC 61508
Nivel de prestaciones (PL) hastac
Categoría1
Valor PHF1,14 x 10⁻⁶/h
Nota (valor de PFH)hasta un máximo de 100.000 ciclos de conmutación al año
Safety Integrity Level (SIL), adecuado para aplicaciones en1
Vida útil20Año(s)
Certificación de seguridad - Exclusión de errores
Notas importantes:Se utiliza cuando una exclusión de errores de daño peligroso en un sistema de 1 canal esta autorizada y se asegura una protección adecuada contra manipulación.
Nivel de prestaciones (PL) hastad
Categoría3
Valor PHF1,01 x 10⁻⁷/h
Nota (valor de PFH)hasta un máximo de 100.000 ciclos de conmutación al año
Safety Integrity Level (SIL), adecuado para aplicaciones en2
Vida útil20Año(s)
Datos mecánicos
ActuadorPitón de rodillo
Vida mecánica, mínima1.000.000Maniobras
Fuerza de accionamiento, mínima9N
Fuerza de apertura forzada, mínima19N
Velocidad de accionamiento, máxima1m/s
Datos mecánicos - Conexionado
ConexionadoConector empotrado M12, 5-polos, giratorio
Material del enchufe (eléctrico)Metal
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor30mm
Anchura del sensor30mm
Altura del sensor106mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP67
Temperatura ambiente-25 ... +60 °C
Temperatura de almacén y de transporte-40 ... +85 °C
Humedad relativa, mínima30%
Humedad relativa, máxima95%
Nota (humedad relativa)sin condensaciónsin escarcha
Resistencia a vibraciones10 … 150 Hz, amplitud 0,35 mm / 5 g
Resistencia al impacto30 g / 11 ms
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui32 VDC
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp0,8kV
Datos eléctricos
Corriente operativa50mA
Elemento de conmutaciónContacto normalmente cerrado (NC)
Principio de conmutaciónAcción lenta
Frecuencia máxima de conmutación5.000/h
Datos eléctricos - del AS-Interface
Tensión nominal operativa18 ... 31,6 VDC
Datos eléctricos - AS-i especificación
AS-i Versión V 3.0
Perfil AS-i S-0.B.F.F
Entrada AS-i, canal 1Bits de datos DI 0/DI 1 = transmisón dinámica de códigos
Entrada AS-i, canal 2Bits de datos DI 2/DI 3 = transmisón dinámica de códigos
Salidas AS-i, DO 0 … DO 3Sin función
Bits de parámetro AS-I, P0Canal 2 conectado
Bits de parámetro AS-I, P1 ... P3Sin función
Módulo de entrada AS-I0
Nota (módulo de entrada AS-I)Predeterminado en dirección 0, posibilidad de modificación a través de maestro de bus AS-Interface o dispositivo de programación manual
Indicación de estado
Nota (Indicador de estado por LED)(1) LED amarillo: Canal 1 / AS-i SaW Bit 0.1(2) LED verde/rojo (LED bicolor AS-i): Tensión de alimentación AS-Interface / Error de comunicación / dirección de esclavo = 0(3) LED amarillo: Canal 2 / AS-i SaW Bit 2.3
Asignación de contactos
PIN 1AS-Interface +
PIN 2n.c.
PIN 3AS-Interface -
PIN 4n.c.
PIN 5Tierra funcional
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 05/11/2026, 09:20