TR 236-02Z-RVA
Número de artículo:101151269
Archivo

Descripción de artículo
- Caja de termoplástico
- Buena resistencia al aceite y gasolinas
- Amplia gama de actuadores alternativos
- 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
- Doble aislamiento
- Dimensiones de fijación según EN 50047
- Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
Detalles de Pedidos
Nota (disponibilidad)No más disponible!
Código ACE Schmersal193510
Descripción del tipo de productoTR 236-02Z-RVA
Número de artículo (Nº artículo)101151269
EAN (European Article Number)4030661160528
eCl@ss number, version 12.027-27-26-01
eCl@ss number, version 11.027-27-26-01
Número eCl@ss, versión 9.027-27-26-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Aprobaciones - Normas
CertificadosCCCcULus
Propiedades Globales
NormasBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
Forma de construcción de la cajaDiseño de construcción normalizada
Forma de accionamiento según EN 50047C
Material de la cajaPlástico, reforzado con fibra de vidrio
Peso bruto65g
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
B10D Contacto normalmente cerrado (NC)20.000.000Maniobras
Datos mecánicos
ActuadorPitón de rodillo
Material del rodilloAcero inoxidable (V2A)
Vida mecánica, mínima20.000.000Maniobras
Fuerza de accionamiento, mínima9N
Fuerza de apertura forzada, mínima19N
Velocidad de accionamiento, máxima1m/s
Datos mecánicos - Conexionado
Entrada de cables1 x M20 x 1,5
Sección del cable, mínima0,75 mm²
Sección del cable, máxima2,5 mm²
IndicaciónTodas las especificaciones con terminales grimpados incluidos.
Conector (mecánico)Screw terminals
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor30mm
Anchura del sensor30mm
Altura del sensor84mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP65IP67
Temperatura ambiente-30 ... +80 °C
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
Categoría de utilización DC-131A
Elemento de conmutación2 contactos normalmente cerrados (NC)
Principio de conmutaciónAcción lenta
Frecuencia máxima de conmutación5.000/h
Material de los contactos, eléctricosPlata
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 23/08/2026, 12:23