TR 335-11Z-RMS
Número de artículo:151084582

Descripción de artículo
- Caja metélica
- Amplia gama de actuadores alternativos
- Buena resistencia al aceite y gasolinas
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
- Diseño a EN 50041
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoTR 335-11Z-RMS
Número de artículo (Nº artículo)151084582
eCl@ss number, version 12.027-27-26-01
eCl@ss number, version 11.027-27-26-01
Número eCl@ss, versión 9.027-27-26-01
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
Forma de accionamiento según EN 50041C
Material del revestimiento de la cajapintado
Peso bruto190g
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
B10D Contacto normalmente cerrado (NC)20.000.000Maniobras
Datos mecánicos
ActuadorPitón de rodillo
Material del rodilloLatón
Vida mecánica, mínima30.000.000Maniobras
Fuerza de accionamiento, mínima17N
Velocidad de accionamiento, máxima0,5m/s
Nota (velocidad de accionamiento)Velocidad de accionamiento con ángulo de accionamiento 30°
Datos mecánicos - Conexionado
ConexionadoTerminales con tornillo M20 x 1.5
Sección del cable, mínima0,75 mm²
Sección del cable, máxima2,5 mm²
IndicaciónTodas las especificaciones con terminales grimpados incluidos.
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor38mm
Anchura del sensor40,5mm
Altura del sensor116,6mm
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-30 ... +80 °C
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
Categoría de utilización DC-134A
Elemento de conmutación1 contacto normalmente cerrado (NC), 1 contactos normalmente abierto (NA)
Principio de conmutaciónAcción lenta
Frecuencia máxima de conmutación5.000/h
Material de los contactos, eléctricosPlata
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 01/09/2026, 10:37