TR 461-22Y-RMS
Número de artículo:101058844
Archivo

Descripción de artículo
- Caja metélica
- 118 mm x 155 mm x 64 mm ( componente básico)
- El cabezal actuador puede girarse 90º
Detalles de Pedidos
Nota (disponibilidad)No más disponible!
Descripción del tipo de productoTR 461-22Y-RMS
Número de artículo (Nº artículo)101058844
EAN (European Article Number)4030661522791
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
CertificadosDNV
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-5-1
Principio activomecánico
Forma de pitónRodillo
Material de la cajaFundición gris, cincado
Material del revestimiento de la cajapintado
Peso bruto2.126g
Datos generales - Características
Cantidad de contactos NC2
Cantidad de contactos NA2
Datos mecánicos
ActuadorPitón
Material del rodilloLatón
Vida mecánica, mínima10.000.000Maniobras
Nota (vida mecánica)Vida de contactos 10000000 maniobras a 1A / 400V cos ᵠ = 0,4
Ángulo de accionamiento, desde la izquierda30°
Ángulo de accionamiento, desde la derecha30°
Apertura de contactosmáximo 2 x 6 mm
Velocidad de accionamiento, mínima1mm/min
Velocidad de accionamiento, máxima1m/s
Nota (velocidad de accionamiento)Velocidad de accionamiento con ángulo de accionamiento
Datos mecánicos - Conexionado
Entrada de cables2 x M20 x 1,5
Sección del cable, mínima1,5 mm²
Sección del cable, máxima2,5 mm²
IndicaciónTodas las especificaciones con terminales grimpados incluidos.
Sección, máxima13AWG
Conector (mecánico)Conexión por tornillos
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor64mm
Anchura del sensor118mm
Altura del sensor201mm
Diámetro del rodillo25mm
Diámetro de la rosca ISOM4
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP65
Temperatura ambiente-30 ... +120 °C
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui400 V
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp6kV
Datos eléctricos
Corriente continua térmica 16A
Tensión nominal operativa400VAC
Corriente nominal operativa4.000mA
Categoría de utilización AC-15400VAC
Categoría de utilización AC-154A
Elemento de conmutación2 contacto normalmente cerrado (NC), 2 contactos normalmente abiertos (NA)
Nota (elemento de conmutación)con doble ruptura
Principio de conmutaciónSlow action, double break
Frecuencia máxima de conmutación3.000/h
Material de los contactos, eléctricosPlata
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 25/08/2026, 19:03