TS 015-02Y
Número de artículo:101054684

Descripción de artículo
- Caja metélica
- 2 Contactos
- 67 mm x 75 mm x 43 mm (componente básico)
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoTS 015-02Y
Número de artículo (Nº artículo)101054684
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
eCl@ss number, version 11.027-27-06-01
Número eCl@ss, versión 9.027-27-06-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-5-1
Principio activomecánico
Forma de pitónBola
Material de la cajaAleación ligera inyectada
Material del revestimiento de la cajachromated
Peso bruto235g
Datos generales - Características
Cantidad de contactos NC2
Datos mecánicos
ActuadorPitón
Vida mecánica, mínima1.000.000Maniobras
Ángulo de accionamiento20°
Fuerza de accionamiento11N
Apertura de contactosmáximo 2 x 2,5 mm
Velocidad de accionamiento, mínima1mm/min
Nota (velocidad de accionamiento)Velocidad de accionamiento con ángulo de accionamiento
Datos mecánicos - Conexionado
Entrada de cables3 x M20 x 1,5
Sección del cable, mínima1,5 mm²
Sección del cable, máxima2,5 mm²
IndicaciónTodas las especificaciones con terminales grimpados incluidos.
Sección, máxima13AWG
Conector (mecánico)Conexión por tornillos
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor43mm
Anchura del sensor67mm
Altura del sensor86mm
Diámetro del empujador6mm
Diámetro de la rosca ISOM3
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP65
Temperatura ambiente-30 ... +90 °C
Grado de protección.I
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui400 V
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp6kV
Grado de polución3
Datos eléctricos
Corriente continua térmica 10A
Tensión nominal operativa400VAC
Corriente nominal operativa4.000mA
Corriente de cortocircuito1.000A
Categoría de utilización AC-15400VAC
Elemento de conmutación2 contactos normalmente cerrados (NC)
Principio de conmutaciónSlow action, double break
Frecuencia máxima de conmutación500/h
Material de los contactos, eléctricosPlata
Nota
Nota (en general)El accionamiento lateral debe ser evitado en lo posible, ya que reduce la duración de vida mecánica del interruptor de posición.
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 23/10/2026, 17:04