TS 236-11Z-M20
Número de artículo:101152880
Archivo

Descripción de artículo
- 1 entrada de cable M 20 x 1.5
- Caja de termoplástico
- Buena resistencia al aceite y gasolinas
- Amplia gama de actuadores alternativos
- 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
- Doble aislamiento
- Dimensiones de fijación según EN 50047
- Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
Detalles de Pedidos
Nota (disponibilidad)No más disponible!
Descripción del tipo de productoTS 236-11Z-M20
Número de artículo (Nº artículo)101152880
EAN (European Article Number)4030661166711
eCl@ss number, version 12.027-27-26-01
eCl@ss number, version 11.027-27-26-01
Número eCl@ss, versión 9.027-27-26-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Aprobaciones - Normas
CertificadosCCCcULus
Propiedades Globales
NormasBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
Forma de construcción de la cajaDiseño de construcción normalizada
Forma de accionamiento según EN 50047B
Material de la cajaPlástico, reforzado con fibra de vidrio
Peso bruto72g
Datos generales - Características
Funciones de seguridad Sí
Cantidad de contactos auxiliares1
Cantidad de contactos de seguridad1
Certificación de seguridad
NormasEN IEC 60947-5-1
Vida útil20Año(s)
Certificación de seguridad - Salidas de seguridad
B10D Contacto normalmente cerrado (NC)20.000.000Maniobras
Datos mecánicos
ActuadorPitón
Vida mecánica, mínima20.000.000Maniobras
Fuerza de accionamiento, mínima9N
Fuerza de apertura forzada, mínima19N
Velocidad de accionamiento, mínima60mm/min
Velocidad de accionamiento, máxima1m/s
Nota (duración de rebotes)Duración de rebotes según la velocidad de accionamiento
Nota (tiempo de conmutación)Tiempos de conmutación de acuerdo con la velocidad de accionamiento
Datos mecánicos - Conexionado
Entrada de cables1 x M20 x 1,5
Sección del cable, mínima0,75 mm²
Sección del cable, máxima2,5 mm²
IndicaciónTodas las especificaciones con terminales grimpados incluidos.
Conector (mecánico)Screw terminals
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor30mm
Anchura del sensor30mm
Altura del sensor73,5mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP65IP67
Temperatura ambiente-30 ... +80 °C
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
Categoría de utilización DC-131A
Elemento de conmutación1 contacto normalmente cerrado (NC), 1 contactos normalmente abierto (NA)
Principio de conmutaciónAcción lenta
Frecuencia máxima de conmutación5.000/h
Material de los contactos, eléctricosPlata
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 26/07/2026, 02:45