TS 236-20ZH-ST
Número de artículo:103007628
Archivo

Descripción de artículo
- sólo para aplicaciones de posicionado
- Caja de termoplástico
- Buena resistencia al aceite y gasolinas
- Amplia gama de actuadores alternativos
- 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
- Doble aislamiento
- Dimensiones de fijación según EN 50047
- Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoTS 236-20ZH-ST
Número de artículo (Nº artículo)103007628
EAN (European Article Number)4030661445847
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
NormasBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
Forma de construcción de la cajaDiseño de construcción normalizada
Forma de accionamiento según EN 50047B
Material de la cajaPlástico, reforzado con fibra de vidrio
Peso bruto27g
Certificación de seguridad
NormasEN ISO 13849-1
Vida útil20Año(s)
Datos mecánicos
ActuadorPitón
Vida mecánica, mínima20.000.000Maniobras
Fuerza de accionamiento, mínima9N
Fuerza de apertura forzada, mínima19N
Velocidad de accionamiento, mínima60mm/min
Velocidad de accionamiento, máxima1m/s
Datos mecánicos - Conexionado
ConexionadoConector empotrado M12, 4-polos, codificación A
Sección del cable, mínima0,75 mm²
Sección del cable, máxima2,5 mm²
IndicaciónTodas las especificaciones con terminales grimpados incluidos.
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor30mm
Anchura del sensor30mm
Altura del sensor73,5mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP65IP67
Temperatura ambiente-30 ... +80 °C
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui250 VAC
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
Categoría de utilización DC-131A
Elemento de conmutación2 contactos normalmente abiertos (NA)
Principio de conmutaciónAcción lenta con contactos progresivos
Frecuencia máxima de conmutación5.000/h
Material de los contactos, eléctricosPlata
Nota
Nota (en general)Wyłącznik z 2 zestykami NO nie nadaje się do zadań związanych z bezpieczeństwem
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 06/08/2026, 19:26