TS 355-11ZUE
Número de artículo:101082433
Archivo

Descripción de artículo
- 3 entradas de cable lateral M 20 x 1.5
- Caja metélica
- Amplia gama de actuadores alternativos
- Buena resistencia al aceite y gasolinas
- 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
- Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
- Dimensiones de fijación según EN 50041
- Puntos de accionamiento según EN 50041
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoTS 355-11ZUE
Número de artículo (Nº artículo)101082433
EAN (European Article Number)4030661263748
Aprobaciones - Normas
CertificadosCCCcULus
Propiedades Globales
Forma de construcción de la cajaDiseño de construcción normalizada
Forma de accionamiento según EN 50041B
Material de la cajaAleación ligera inyectada
Material del revestimiento de la cajapintado
Peso bruto268g
Datos generales - Características
Funciones de seguridad Sí
Cantidad de contactos auxiliares1
Cantidad de contactos de seguridad1
Certificación de seguridad
NormasEN IEC 60947-5-1
Vida útil20Año(s)
Certificación de seguridad - Salidas de seguridad
B10D Contacto normalmente cerrado (NC)20.000.000Maniobras
Datos mecánicos
ActuadorPitón
Vida mecánica, mínima30.000.000Maniobras
Fuerza de accionamiento, mínima17N
Velocidad de accionamiento, mínima60mm/min
Velocidad de accionamiento, máxima1m/s
Nota (duración de rebotes)Duración de rebotes según la velocidad de accionamiento
Nota (tiempo de conmutación)Tiempos de conmutación de acuerdo con la velocidad de accionamiento
Par de accionamiento, mínima0,3Nm
Datos mecánicos - Conexionado
ConexionadoTerminales con tornillo M20 x 1.5
Sección del cable, mínima0,75 mm²
Sección del cable, máxima2,5 mm²
IndicaciónTodas las especificaciones con terminales grimpados incluidos.
Datos mecánicos - Conector lado B
ConectorConector hembra
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor38mm
Anchura del sensor66,7mm
Altura del sensor103,5mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP65IP67
Temperatura ambiente-30 ... +80 °C
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui250 VAC500 V
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp6kV
Datos eléctricos
Corriente continua térmica 10A
Corriente de cortocircuito1.000A
Categoría de utilización AC-15230VAC
Categoría de utilización AC-154A
Categoría de utilización DC-1324VDC
Categoría de utilización DC-134A
Elemento de conmutación1 contacto normalmente cerrado (NC), 1 contactos normalmente abierto (NA)
Principio de conmutaciónAcción lenta con contactos solapados
Frecuencia máxima de conmutación5.000/h
Material de los contactos, eléctricosPlata
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 06/09/2026, 22:57