TS 422-01Y
Número de artículo:101058334
Archivo

Descripción de artículo
- 2 entradas de cable M 20 x 1.5
- Caja metélica
- 1 Contacto
- 106 mm x 71 mm x 63 mm (componente básico)
Detalles de Pedidos
Nota (disponibilidad)No más disponible!
Código ACE Schmersal11930092
Descripción del tipo de productoTS 422-01Y
Número de artículo (Nº artículo)101058334
EAN (European Article Number)4030661032108
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
CertificadosCCCDNV
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-5-1
Principio activomecánico
Forma de pitónBola
Material de la cajaFundición gris, cincado
Material del revestimiento de la cajapintado
Peso bruto970g
Datos generales - Características
Cantidad de contactos NC1
Datos mecánicos
ActuadorPitón
Vida mecánica, mínima10.000.000Maniobras
Nota (vida mecánica)Vida de contactos 10000000 maniobras a 1A / 400V cos ᵠ = 0,4
Ángulo de accionamiento20°
Apertura de contactosmáximo 2 x 6 mm
Velocidad de accionamiento, mínima1mm/min
Velocidad de accionamiento, máxima1m/s
Nota (velocidad de accionamiento)Velocidad de accionamiento con ángulo de accionamiento
Datos mecánicos - Conexionado
Entrada de cables2 x M20 x 1,5
Sección del cable, mínima1,5 mm²
Sección del cable, máxima2,5 mm²
IndicaciónTodas las especificaciones con terminales grimpados incluidos.
Sección, máxima13AWG
Conector (mecánico)Conexión por tornillos
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor63mm
Anchura del sensor106mm
Altura del sensor97mm
Diámetro del empujador6mm
Diámetro de la rosca ISOM4
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP65
Temperatura ambiente-30 ... +120 °C
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui400 V
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp6kV
Datos eléctricos
Corriente continua térmica 16A
Tensión nominal operativa400VAC
Corriente nominal operativa4.000mA
Categoría de utilización AC-15400VAC
Categoría de utilización AC-154A
Elemento de conmutación1 contactos normalmente cerrados (NC)
Nota (elemento de conmutación)con doble ruptura
Principio de conmutaciónSlow action, double break
Frecuencia máxima de conmutación3.000/h
Material de los contactos, eléctricosPlata
Nota
Nota (en general)El accionamiento lateral debe ser evitado en lo posible, ya que reduce la duración de vida mecánica del interruptor de posición.
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 14/08/2026, 06:05