TV10H 016-30Y
Número de artículo:101060034
Archivo

Descripción de artículo
- 3 entrada de cable M 20 x 1.5
- Caja metélica
- 3 Contactos
- 67 mm x 105 mm x 43 mm (componente básico)
- El cabezal de accionamiento puede colocarse 4 x 90º
- Ajuste contínuo de la posición de la palanca en 360º
- La palanca puede invertirse a 180º
- Varilla de resina Epoxy
Detalles de Pedidos
Nota (disponibilidad)No más disponible!
Descripción del tipo de productoTV10H 016-30Y
Número de artículo (Nº artículo)101060034
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
eCl@ss number, version 11.027-27-06-01
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
Material de la cajaAleación ligera inyectada
Material del revestimiento de la cajachromated
Material de la barraResina epoxy
Peso bruto470g
Datos generales - Características
Cantidad de contactos NA3
Datos mecánicos
ActuadorPalanca de varilla
Vida mecánica, mínima1.000.000Maniobras
Ángulo de accionamiento, desde la izquierda30°
Ángulo de accionamiento, desde la derecha30°
Apertura de contactosmáximo 2 x 2,5 mm
Velocidad de accionamiento, mínima1mm/min
Velocidad de accionamiento, máxima3m/s
Nota (velocidad de accionamiento)Velocidad de accionamiento con ángulo de accionamiento
Par de accionamiento0,4Nm
Datos mecánicos - Conexionado
Entrada de cables3 x M20 x 1,5
Sección del cable, mínima1,5 mm²
Sección del cable, máxima2,5 mm²
IndicaciónTodas las especificaciones con terminales grimpados incluidos.
Sección, máxima13AWG
Conector (mecánico)Conexión por tornillos
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor43mm
Anchura del sensor67mm
Altura del sensor286mm
Diámetro de la barra6mm
Diámetro de la rosca ISOM3
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP65
Temperatura ambiente-30 ... +90 °C
Grado de protección.I
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui400 V
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp6kV
Grado de polución3
Datos eléctricos
Corriente continua térmica 10A
Tensión nominal operativa400VAC
Corriente nominal operativa4.000mA
Corriente de cortocircuito1.000A
Categoría de utilización AC-15400VAC
Categoría de utilización AC-154A
Elemento de conmutación3 contactos normalmente abiertos (NA)
Nota (elemento de conmutación)con doble ruptura
Principio de conmutaciónSlow action, double break
Frecuencia máxima de conmutación500/h
Material de los contactos, eléctricosPlata
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 07/09/2026, 00:47