TV10S 335-11Z-M20
Número de artículo:151160104

Descripción de artículo
- 1 entrada de cable M 20 x 1.5
- Disponible en versión con LED
- Caja metélica
- Buena resistencia al aceite y gasolinas
- Cabezal de accionamiento posicionable en 4 x 90º
- 40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm
- Eje actuador permite giro hasta 360°