TV14H 235-02Z
Número de artículo:101094053
Archivo

Descripción de artículo
- 1 entrada de cable M 20 x 1.5
- Caja metélica
- Amplia gama de actuadores alternativos
- Buena resistencia al aceite y gasolinas
- 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
- Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
- Dimensiones de fijación según EN 50047
- Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 10º
Detalles de Pedidos
Nota (disponibilidad)No más disponible!
Descripción del tipo de productoTV14H 235-02Z
Número de artículo (Nº artículo)101094053
EAN (European Article Number)4030661067407
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
NormasBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
Forma de construcción de la cajaDiseño de construcción normalizada
Material de la cajaMetal, fundición inyectada de cinc
Material de la palancaMetal
Peso bruto205g
Datos generales - Características
Funciones de seguridad Sí
Cantidad de contactos de seguridad2
Certificación de seguridad
NormasEN IEC 60947-5-1
Vida útil20Año(s)
Certificación de seguridad - Salidas de seguridad
B10D Contacto normalmente cerrado (NC)20.000.000Maniobras
Datos mecánicos
ActuadorPalanca de rodillo
Material del rodilloPlástico
Vida mecánica, mínima20.000.000Maniobras
Velocidad de accionamiento, mínima4.122mm/min
Velocidad de accionamiento, máxima1m/s
Nota (velocidad de accionamiento)Velocidad de accionamiento con ángulo de accionamiento 30°
Nota (duración de rebotes)Duración de rebotes según la velocidad de accionamiento
Nota (tiempo de conmutación)Tiempos de conmutación de acuerdo con la velocidad de accionamiento
Par de accionamiento, mínima0,2Nm
Par de apertura forzada0,2Nm
Datos mecánicos - Conexionado
ConexionadoTerminales con tornillo M20 x 1.5
Sección del cable, mínima0,75 mm²
Sección del cable, máxima2,5 mm²
IndicaciónTodas las especificaciones con terminales grimpados incluidos.
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor46mm
Anchura del sensor30mm
Altura del sensor114mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP65IP67
Temperatura ambiente-30 ... +80 °C
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
Categoría de utilización DC-131A
Elemento de conmutación2 contactos normalmente cerrados (NC)
Principio de conmutaciónAcción lenta
Frecuencia máxima de conmutación5.000/h
Material de los contactos, eléctricosPlata
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 10/08/2026, 15:15