TV14H 236-20Z-M16-1807
Número de artículo:151168179

Descripción de artículo
- palanca recortada con rodamiento de bolas en el rodillo
- entrada de cable M16 x 1,5
- sólo para aplicaciones de posicionado
- Caja de termoplástico
- Buena resistencia al aceite y gasolinas
- Amplia gama de actuadores alternativos
- 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
- Doble aislamiento
- Dimensiones de fijación según EN 50047
- Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
- Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 10º