TV4H 015-11Y
Número de artículo:131058059


Descripción de artículo
- 3 entrada de cable M 20 x 1.5
- Caja metélica
- 2 Contactos
- 67 mm x 75 mm x 43 mm (componente básico)
- El cabezal de accionamiento puede colocarse 4 x 90º
- Ajuste contínuo de la posición de la palanca en 360º
- La palanca puede invertirse a 180º
- La elasticidad del resorte permite el movimiento no preciso del actuador