TV7H 236-02Z-1058
Número de artículo:151101892

Descripción de artículo
- Caja de termoplástico
- Buena resistencia al aceite y gasolinas
- Amplia gama de actuadores alternativos
- 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
- Doble aislamiento
- Dimensiones de fijación según EN 50047
- Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
- sólo para aplicaciones de posicionado
- Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 10º