TV7H 256-20Z-2138
Número de artículo:151165145

Descripción de artículo
- 2 entradas de cable M 20 x 1.5
- sólo para aplicaciones de posicionado
- Dimensiones de fijación según EN 50047
- Caja de termoplástico
- Doble aislamiento
- 58 mm x 50,5 mm x 31 mm
- Buena resistencia al aceite y gasolinas
- Amplia gama de actuadores alternativos
- Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
- Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 10º