TV7H 335-01/01Z-RVA-U90-1634-1/2272
Archivo
Número de artículo:103026882


Descripción de artículo
- Caja metélica
- Amplia gama de actuadores alternativos
- Buena resistencia al aceite y gasolinas
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
- sólo para aplicaciones de posicionado
- Diseño a EN 50041