TV.S 335
TV8S 335-03Z
TV8S 335-03Z
Número de artículo:
151179251
Descripción de artículo
Caja metélica
Buena resistencia al aceite y gasolinas
Cabezal de accionamiento posicionable en 4 x 90º
40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm
Eje actuador permite giro hasta 360°
Añadir a la lista de favoritos
Comparar
Solicitud de artículo
Código de componentes
TV8S 335-03Z | Schmersal - The DNA of Safety