TV8S 355-11Z
Archivo
Número de artículo:101117209

Descripción de artículo
- 3 entrada de cable M 20 x 1.5
- Disponible en versión con LED
- Caja metélica
- Buena resistencia al aceite y gasolinas
- Cabezal de accionamiento posicionable en 4 x 90º
- 66,7 mm x 107 mm x 65,3 mm
- Eje actuador permite giro hasta 360°