TV8S226-T02-STL
Número de artículo:103056085

Descripción de artículo
- Diseño a EN 50047
- Caja de termoplástico
- Cabezal de accionamiento posicionable en 4 x 90º
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoTV8S226-T02-STL
Número de artículo (Nº artículo)103056085
EAN (European Article Number)4030661648408
eCl@ss number, version 12.027-27-06-09
eCl@ss number, version 11.027-27-06-09
Número eCl@ss, versión 9.027-27-06-09
ETIM number, version 7.0EC002591
ETIM number, version 6.0EC002591
Propiedades Globales
Material de la cajaPlástico, reforzado con fibra de vidrio
Datos generales - Características
Funciones de seguridad Sí
Certificación de seguridad
NormasEN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
Nivel de prestaciones (PL) hastac
Safety Integrity Level (SIL), adecuado para aplicaciones en1
B10D contacto (NC)2.000.000Maniobras
B10D Contacto normalmente abierto (NO)1.000.000Maniobras
Vida útil20Año(s)
Certificación de seguridad - Exclusión de errores
Notas importantes:Se utiliza cuando una exclusión de errores de daño peligroso en un sistema de 1 canal esta autorizada y se asegura una protección adecuada contra manipulación.
IndicaciónEn uso con 2 canales y con unidad de lógica adecuada
Certificación de seguridad - Entradas de seguridad 2 canal
Nivel de prestaciones (PL) hastad
Safety Integrity Level (SIL), adecuado para aplicaciones en3
Datos mecánicos
Vida mecánica, mínima1.000.000Maniobras
Ángulo de apertura forzada7°
Par de apertura forzada1Nm
Par de apriete de los tornillos de sujeción1,2Nm
Actuator rotation0°
Datos mecánicos - Conexionado
Posición conectorA la izquierda
ConexionadoConector empotrado M12, 4-polos, codificación A
Material del enchufe (eléctrico)Plástico
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor84,5mm
Anchura del sensor51mm
Altura del sensor33mm
Diámetro del árbol8mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP66IP67
Temperatura ambiente+0 ... +110 °C
Grado de protección.II
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui240 V
Categoría de sobre-tensiónI
Grado de polución3
Tensión transitoria nominal, Conector 4-polos0.8kV
Datos eléctricos
Corriente continua térmica 4A
Corriente de cortocircuito400A
Categoría de utilización AC-15240VAC
Categoría de utilización AC-153A
Categoría de utilización DC-1324VDC
Categoría de utilización DC-133A
Elemento de conmutación2 contactos normalmente cerrados (NC)
Principio de conmutaciónAcción lenta
Frecuencia máxima de conmutación1.000/h
Material de los contactos, eléctricosPlata
Nota
Nota (en general)Mount the hinge safety switch in such a way that the shaft of the hinge safety switch aligns with the pin of the door hinge.Pomoc przy ustawianiu: Wkręt dociskowy do pozycjonowania, wałek z otworem na trzpieńThe head can be rotated 4 x 90°.Use the enclosed one-way safety screws to fasten the hinge safety switch.
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 30/07/2026, 16:55