TZ/CK
Número de artículo:101025831

Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoTZ/CK
Número de artículo (Nº artículo)101025831
EAN (European Article Number)4030661563527
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
Número eCl@ss, versión 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Propiedades Globales
Nivel de codificación según EN ISO 14119baja
Material de la actuadorAcero inoxidable (V2A)
Peso bruto40g
Datos mecánicos
Radio de actuación, mínima650mm
Actuadorrectorígido
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 08/11/2026, 18:42