TZFWN115VAC
Número de artículo:101025506
Archivo

Descripción de artículo
- Caja de termoplástico
- Fuerza de bloqueo 1500 N
Detalles de Pedidos
Nota (disponibilidad)No más disponible!
Descripción del tipo de productoTZFWN115VAC
Número de artículo (Nº artículo)101025506
eCl@ss number, version 12.027-27-26-03
eCl@ss number, version 11.027-27-26-03
Número eCl@ss, versión 9.027-27-26-03
ETIM number, version 7.0EC002593
ETIM number, version 6.0EC002593
Aprobaciones - Normas
CertificadosCCCcULus
Propiedades Globales
NormasBG-GS-ET-19EN IEC 60947-5-1EN ISO 14119
Nivel de codificación según EN ISO 14119baja
Principio activoelectro-mecánico
Material de la cajaPlástico reforzado con fibra de vidrio
Peso bruto480g
Datos generales - Características
Principio de desbloqueo por tensiónSí
Desbloqueo de emergenciaSí
Nº de direcciones de actuación4
Cantidad de contactos de seguridad2
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
Notas importantes:Se utiliza cuando una exclusión de errores de daño peligroso en un sistema de 1 canal esta autorizada y se asegura una protección adecuada contra manipulación.
Nivel de prestaciones (PL) hastad
Categoría3
IndicaciónEn uso con 2 canales y con unidad de lógica adecuada
Vida útil20Año(s)
Certificación de seguridad - Función de enclavamiento
Indicación (Nivel de prestaciones)Information for the safety classification of the guard locking function is documented in the "Operating instructions" or in the "Operation and mounting" instructions.
Datos mecánicos
Vida mecánica, mínima1.000.000Maniobras
Fuerza de bloqueo FZh según EN ISO 141191.500N
Fuerza de retención20N
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
Sección del cable, mínima1 x 0,5 mm²
Sección del cable, máxima1 x 1,5 mm²
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
Temperatura ambiente+0 ... +50 °C
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
Tensión nominal de alimentación115VAC
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
Nota (desbloqueo de escape)Montaje únicamente en el exterior del resguardo de seguridad
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 01/11/2026, 21:20