TZG01/110
Número de artículo:101023561

Descripción de artículo
- Caja de termoplástico
- Larga vida
- 50 mm x 96,5mm / 122 mm x 39,5 mm
- ...
Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal136480
Descripción del tipo de productoTZG01/110
Número de artículo (Nº artículo)101023561
EAN (European Article Number)4030661608952
eCl@ss number, version 12.027-27-26-02
eCl@ss number, version 11.027-27-26-02
Número eCl@ss, versión 9.027-27-26-02
ETIM number, version 7.0EC002592
ETIM number, version 6.0EC002592
Aprobaciones - Normas
CertificadosCCC
Propiedades Globales
Nivel de codificación según EN ISO 14119baja
Material de la cajaPlástico reforzado con fibra de vidrio
Peso bruto174g
Datos generales - Características
Cantidad de contactos de seguridad2
Certificación de seguridad
NormasEN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
Vida útil20Año(s)
Certificación de seguridad - Salidas de seguridad
B10D Contacto normalmente cerrado (NC)2.000.000Maniobras
B10D contacto normalmente abierto (NA)1.000.000Maniobras
Datos mecánicos
Vida mecánica, mínima1.000.000Maniobras
Velocidad de accionamiento, máxima0,2m/s
Datos mecánicos - Conexionado
ConexionadoConexionado por tornillos
Sección del cable, mínima0,5 mm²
Sección del cable, máxima2,5 mm²
IndicaciónTodas las especificaciones con terminales grimpados incluidos.
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud39,5mm
Anchura 50mm
Height, minimum106,5mm
Anchura del sensor50mm
Altura del sensor39,5mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP67
Temperatura ambiente-25 ... +70 °C
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui400 V
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp2,5kV
Datos eléctricos
Corriente continua térmica 10A
Categoría de utilización AC-15230VAC
Categoría de utilización AC-158A
Categoría de utilización DC-1324VDC
Categoría de utilización DC-135A
Elemento de conmutaciónContacto normalmente cerrado (NC)
Principio de conmutaciónAcción lenta
Material de los contactos, eléctricosPlata
Incluido en el suministro
Incluido en el suministroActuator must be ordered separately.
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 21/10/2026, 07:44