TZG03/110
Número de artículo:101023564

Descripción de artículo
- Caja de termoplástico
- Larga vida
- 50 mm x 96,5mm / 122 mm x 39,5 mm
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoTZG03/110
Número de artículo (Nº artículo)101023564
EAN (European Article Number)4030661608945
eCl@ss number, version 12.027-27-26-02
eCl@ss number, version 11.027-27-26-02
Número eCl@ss, versión 9.027-27-26-02
ETIM number, version 7.0EC002592
ETIM number, version 6.0EC002592
Aprobaciones - Normas
CertificadosCCC
Propiedades Globales
Nivel de codificación según EN ISO 14119baja
Material de la cajaPlástico reforzado con fibra de vidrio
Peso bruto177g
Datos generales - Características
Cantidad de contactos de seguridad2
Certificación de seguridad
NormasEN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
Vida útil20Año(s)
Certificación de seguridad - Salidas de seguridad
B10D Contacto normalmente cerrado (NC)2.000.000Maniobras
B10D contacto normalmente abierto (NA)1.000.000Maniobras
Datos mecánicos
Vida mecánica, mínima1.000.000Maniobras
Velocidad de accionamiento, máxima0,2m/s
Datos mecánicos - Conexionado
ConexionadoConexionado por tornillos
Sección del cable, mínima0.5 mm²
Sección del cable, máxima2,5 mm²
IndicaciónTodas las especificaciones con terminales grimpados incluidos.
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud39,5mm
Anchura 50mm
Height, minimum106,5mm
Anchura del sensor50mm
Altura del sensor39,5mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP67
Temperatura ambiente-25 ... +70 °C
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui400 V
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp2,5kV
Datos eléctricos
Corriente continua térmica 10A
Categoría de utilización AC-15230VAC
Categoría de utilización AC-158A
Categoría de utilización DC-1324VDC
Categoría de utilización DC-135A
Elemento de conmutaciónContacto normalmente cerrado (NC), contacto normalmente abierto (NA)
Principio de conmutaciónAcción lenta
Material de los contactos, eléctricosPlata
Incluido en el suministro
Incluido en el suministroActuator must be ordered separately.
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 15/08/2026, 07:27