TZM/MS
Número de artículo:101195017
Archivo

Descripción de artículo
- Caja de termoplástico
- Fuerza de bloqueo 1500 N
Detalles de Pedidos
Nota (disponibilidad)No más disponible!
Descripción del tipo de productoTZM/MS
Número de artículo (Nº artículo)101195017
EAN (European Article Number)4030661360171
eCl@ss number, version 12.027-27-26-03
eCl@ss number, version 11.027-27-26-03
Número eCl@ss, versión 9.027-27-26-03
ETIM number, version 7.0EC002593
ETIM number, version 6.0EC002593
Aprobaciones - Normas
CertificadoscULus
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
Principio de bloqueo por tensiónSí
Rearme/rearranque manualSí
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
Notas importantes:Se utiliza cuando una exclusión de errores de daño peligroso en un sistema de 1 canal esta autorizada y se asegura una protección adecuada contra manipulación.
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
Fuerza de retención20 N
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
Sección del cable, mínima1 x 0.5 mm²
Sección del cable, máxima1 x 1.5 mm²
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
Temperatura ambiente-25 ... +55 °C
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
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 08/11/2026, 15:14