TZMW/96
Número de artículo:101029950
Archivo

Descripción de artículo
- Caja de termoplástico
- Fuerza de bloqueo 1500 N
Detalles de Pedidos
Nota (disponibilidad)No más disponible!
Descripción del tipo de productoTZMW/96
Número de artículo (Nº artículo)101029950
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
Peso bruto480g
Datos generales - Características
Principio de bloqueo por tensiónSí
Nº de direcciones de actuación4
Cantidad de contactos de seguridad2
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
Notas importantes:Se utiliza cuando una exclusión de errores de daño peligroso en un sistema de 1 canal esta autorizada y se asegura una protección adecuada contra manipulación.
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
Fuerza de retención20 N
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
Sección del cable, mínima1 x 0.5 mm²
Sección del cable, máxima1 x 1.5 mm²
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
Temperatura ambiente-25 ... +55 °C
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
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 11/11/2026, 19:41