1. U 433 Palanca giratoria de rodillo 7H
  2. U 433 Palanca giratoria de rodillo 7H
U 433 Palanca giratoria de rodillo 7H

U 433 Palanca giratoria de rodillo 7H

  • Caja metélica
  • El cabezal de accionamiento puede colocarse 4 x 90º
  • Ajuste contínuo de la posición de la palanca en 360º
  • La palanca puede invertirse a 180º
  • 3 Contactos
  • 62 mm x 105 mm x 50 mm (componente básico)
  • Puntos de conexión y función de contacto ajustable
  • 3 entradas de cable M 20 x 1.5
1 Productos
UV7H 433Y

UV7H 433Y

Nº de pedido

Position switch

1 Resultados encontrados