1. U 434 Palanca giratoria de rodillo H
  2. U 434 Palanca giratoria de rodillo H
U 434 Palanca giratoria de rodillo H

U 434 Palanca giratoria de rodillo H

  • Caja metélica
  • 4 Contactos
  • 62 mm x 127 mm x 50 mm (componente básico)
  • Puntos de conexión y función de contacto ajustable
  • 3 entradas de cable M 20 x 1.5
  • El cabezal de accionamiento puede colocarse 4 x 90º
  • Ajuste contínuo de la posición de la palanca en 360º
  • La palanca puede invertirse a 180º
2 Productos
UVH 434Y-M20

UVH 434Y-M20

Nº de pedido

Position switch

UVH 434Y-OE4

UVH 434Y-OE4

Nº de pedido

Position switch

2 Resultados encontrados