UK 434Y-1S/3OE
Número de artículo:101190901
Archivo

Detalles de Pedidos
Nota (disponibilidad)No más disponible!
Descripción del tipo de productoUK 434Y-1S/3OE
Número de artículo (Nº artículo)101190901
EAN (European Article Number)4030661349930
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
CertificadoscULus
Propiedades Globales
Peso bruto450g
Datos generales - Características
Cantidad de contactos NC3
Cantidad de contactos NA1
Datos mecánicos - Conexionado
ConexionadoTerminales con tornillo M20 x 1.5
Sección del cable, mínima1,5 mm²
Sección del cable, máxima2,5 mm²
IndicaciónTodas las especificaciones con terminales grimpados incluidos.
Sección13AWG
Datos eléctricos
Elemento de conmutaciónContacto normalmente abierto (NA), contacto normalmente cerrado (NC)
Principio de conmutaciónAcción lenta
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 28/08/2026, 14:13