ULS-A4-1000
Número de artículo:101207784
Archivo

Detalles de Pedidos
Nota (disponibilidad)No más disponible!
Descripción del tipo de productoULS-A4-1000
Número de artículo (Nº artículo)101207784
EAN (European Article Number)4030661522548
eCl@ss number, version 12.027-27-27-92
eCl@ss number, version 11.027-27-27-92
Número eCl@ss, versión 9.027-27-27-92
ETIM number, version 7.0EC002549
ETIM number, version 6.0EC002549
Propiedades Globales
Material de la cajaAluminio
Peso bruto1.750g
Datos mecánicos - Dimensiones
Altura1.108mm
Longitud x Anchura x AlturaDiámetro Ø: 49 mm
Altura del espejo1.000mm
Incluido en el suministro
Incluido en el suministroEspejoKit con 2 escuadras de montaje
Nota
Nota (en general)odpowiednie dla kurtyny świetlnej bezpieczeństwa SLC z wysokością obszaru zabezpieczanego do 1000 mm.
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 29/10/2026, 17:26