ULS-M-0650
Número de artículo:101207789

Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal11930899
Descripción del tipo de productoULS-M-0650
Número de artículo (Nº artículo)101207789
EAN (European Article Number)4030661480381
eCl@ss number, version 12.027-27-27-92
eCl@ss number, version 11.027-27-27-92
Número eCl@ss, versión 9.027-27-27-92
ETIM number, version 7.0EC002549
ETIM number, version 6.0EC002549
Propiedades Globales
Material de la cajaAcero
Material del revestimiento de la cajarecubierta de polvo
Peso bruto1.770g
Datos mecánicos - Dimensiones
Anchura 125mm
Altura678mm
Profundidad38mm
Altura del espejo650mm
Incluido en el suministro
Incluido en el suministroEspejoKit con 2 escuadras de montaje
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 27/10/2026, 00:46