ULS-M-1700
Número de artículo:101207795

Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoULS-M-1700
Número de artículo (Nº artículo)101207795
eCl@ss number, version 12.027-27-27-92
eCl@ss number, version 11.027-27-27-92
Número eCl@ss, versión 9.027-27-27-92
ETIM number, version 7.0EC002549
ETIM number, version 6.0EC002549
Propiedades Globales
Material de la cajaAcero
Material del revestimiento de la cajarecubierta de polvo
Peso bruto4.160g
Datos mecánicos - Dimensiones
Anchura 125mm
Altura1.728mm
Profundidad38mm
Altura del espejo1.700mm
Incluido en el suministro
Incluido en el suministroEspejoKit con 2 escuadras de montaje
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 13/10/2026, 08:02