ULS-SG-1870
Número de artículo:103016046

Descripción de artículo
- versión para rejillas ópticas de 2-4-hazes
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoULS-SG-1870
Número de artículo (Nº artículo)103016046
EAN (European Article Number)4030661506197
eCl@ss number, version 12.027-27-27-92
eCl@ss number, version 11.027-27-27-92
Número eCl@ss, versión 9.027-27-27-92
ETIM number, version 7.0EC002549
ETIM number, version 6.0EC002549
Propiedades Globales
Material de la cajaMetal
Peso bruto7.170g
Datos mecánicos - Dimensiones
Anchura 90mm
Altura1.870mm
Incluido en el suministro
Incluido en el suministroEspejoKit con 2 escuadras de montaje
Accesorios
Recomendación (combinación de productos)SLCSLG
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 11/10/2026, 06:57