US 433Y-3S
Número de artículo:101084450

Descripción de artículo
- Caja metélica
- 3 Contactos
- 62 mm x 105 mm x 50 mm (componente básico)
- Puntos de conexión y función de contacto ajustable
- 3 entradas de cable M 20 x 1.5
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoUS 433Y-3S
Número de artículo (Nº artículo)101084450
EAN (European Article Number)4030661418247
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
eCl@ss number, version 11.027-27-06-01
Número eCl@ss, versión 9.027-27-06-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Aprobaciones - Normas
CertificadoscULus
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-5-1
Principio activomecánico
Forma de pitónBola
Material de la cajaAleación ligera inyectada
Material del revestimiento de la cajapintado
Datos generales - Características
Cantidad de contactos NA3
Datos mecánicos
ActuadorPitón
Material del rodilloPlástico
Vida mecánica, mínima10.000.000Maniobras
Nota (vida mecánica)Vida de contactos: 2 millones maniobras a 6A / 400V cos ᵠ = 0,4
Ángulo de accionamiento20°
Apertura de contactos2 x 1,5 mm
Velocidad de accionamiento, mínima60mm/min
Velocidad de accionamiento, máxima1m/s
Nota (velocidad de accionamiento)Velocidad de accionamiento con ángulo de accionamiento
Par de apriete de los tornillos de sujeción para la tapa de la caja1Nm
Par de apriete del tornillo de toma a tierra PE0,8Nm
Datos mecánicos - Conexionado
ConexionadoTerminales con tornillo M20 x 1.5
Sección del cable, mínima1,5 mm²
Sección del cable, máxima2,5 mm²
IndicaciónTodas las especificaciones con terminales grimpados incluidos.
Sección13AWG
Par de apriete de la conexión eléctrica0,7Nm
Conector (mecánico)Conexión por tornillos
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor50mm
Anchura del sensor62mm
Altura del sensor116mm
Diámetro del empujador6mm
Diámetro de la rosca ISOM4
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP65
Temperatura ambiente-20 ... +60 °C
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui500 V
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp6kV
Datos eléctricos
Corriente continua térmica 16A
Tensión nominal operativa400VAC
Corriente nominal operativa6.000mA
Elemento de conmutación3 contactos normalmente abiertos (NA)
Principio de conmutaciónSlow action, double break
Frecuencia máxima de conmutación3.000/h
Material de los contactos, eléctricosPlata
Nota
Nota (en general)El accionamiento lateral debe ser evitado en lo posible, ya que reduce la duración de vida mecánica del interruptor de posición.Rodzaj zestyku i punkty przełączania można ustawić fabrycznie zgodnie z zamówieniem.
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 26/10/2026, 16:38