USP-100-M25GD
Número de artículo:101161715
Archivo

Descripción de artículo
- para huecos de hasta 130 m
- Diferentes interfaces para la conexión a diferentes maniobras
- costo de instalación bajo / tiempo de instalación reducido
- Libre de desgastes y de mantenimiento
- Valores absolutos preciso hasta el último mm
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoUSP-100-M25GD
Número de artículo (Nº artículo)101161715
EAN (European Article Number)4030661196701
eCl@ss number, version 12.027-20-10-01
eCl@ss number, version 11.027-20-10-01
Número eCl@ss, versión 9.027-20-10-01
ETIM number, version 7.0EC000641
ETIM number, version 6.0EC000641
Propiedades Globales
Información generalGray
Material de la cajaultramid
Peso bruto5.500g
Datos mecánicos
Precisión de la repetición R (en condiciones normales del hueco del ascensor)1mm
Precisión de la repetición R (a temperatura de calibración)1mm
Distancia de recorrido, máxima130m
Velocidad de transporte, máxima6m/s
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP54
Temperatura ambiente-20 ... +60 °C
Datos eléctricos
Tensión operativa24 VDC -10 % / +15 %
Tensión nominal operativa24VDC
Corriente nominal operativa180mA
Datos eléctricos - Compatibilidad electromagnética (CEM)
Ruido electrónico de emisiónEN 12015EN 50081-2
Resistencia al ruido eléctricoEN 12016IEC 61000-6-2
Incluido en el suministro
Incluido en el suministroEl kit USP consiste de: emisor + receptor, 2 atenuadores, 1 protección contra la oscilación, material para el montaje, documentación. Hilo de señal, los cables de conexión del emisor y el receptor dependen de la aplicación y deben ser pedidos por separado
Nota
Nota (en general)Las especificaciones referente al grado de protección refieren al sistema USP completo. Por favor, observe la información de manual de operación. Para el montaje del USP en el hueco solamente se necesita herramientas habituales.
Nota (interface)Apto parta los siguiente controladores NEW-Lift
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 26/09/2026, 02:34