USP-PI INTERFACE PARALELO
Número de artículo:101159354
Archivo

Descripción de artículo
- Interface paralelo
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoUSP-PI INTERFACE PARALELO
Número de artículo (Nº artículo)101159354
eCl@ss number, version 12.027-21-10-14
eCl@ss number, version 11.027-21-10-14
Número eCl@ss, versión 9.027-21-10-14
ETIM number, version 7.0EC001099
ETIM number, version 6.0EC001099
Propiedades Globales
Nota (operación del software, idioma)DeutschFrancesInglés
Material de la cajaPVC
Peso bruto215g
Datos mecánicos
MontajeSujeción rápida para carriles normalizados según DIN EN 50022 y EN 50035
Datos mecánicos - Conexionado
ConexionadoTerminales con tornillo M20 x 1.5
Sección del cable, mínima0.5 mm²
Sección del cable, máxima1,5 mm²
IndicaciónTodas las especificaciones con terminales grimpados incluidos.
Datos mecánicos - Dimensiones
Anchura 160mm
Altura89,6mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP00
Temperatura ambiente-5 ... +60 °C
Temperatura de almacén y de transporte-25 ... +75 °C
Resistencia a vibraciones10 … 55 Hz / 0,0375 mm
Resistencia al impacto15 g / 11 ms
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Categoría de sobre-tensiónIII
Grado de polución2
Datos eléctricos
Tensión operativa24 VDC -10 % / +15 %
Tensión nominal operativa24VDC
Corriente nominal operativa150mA
Longitud del cable, máxima30m
Datos eléctricos - Entradas digitales
Señal de entrada, señal HIGH "1"10 … 30 VDC
Señal de entrada, señal LOW "0"0 … 2 VDC
Datos eléctricos - Salida digital
Denominación, salidas digitalesY1 ... Y6
Corriente de salida, máxima100mA
Ejecución de los elementos de conmutaciónTipo p
Datos eléctricos - Compatibilidad electromagnética (CEM)
Ruido electrónico de emisiónEN 12015EN 50081-1
Resistencia al ruido eléctricoEN 12016IEC 61000-6-2
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 18/11/2026, 07:37