UV2H 432Y
Número de artículo:101060535
Archivo

Detalles de Pedidos
Nota (disponibilidad)No más disponible!
Descripción del tipo de productoUV2H 432Y
Número de artículo (Nº artículo)101060535
EAN (European Article Number)4030661046679
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
eCl@ss number, version 11.027-27-06-01
Número eCl@ss, versión 9.027-27-06-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Propiedades Globales
Peso bruto470g
Datos generales - Características
Cantidad de contactos NC2
Datos mecánicos
Par de apriete de los tornillos de sujeción para la tapa de la caja1Nm
Par de apriete del tornillo de toma a tierra PE0,8Nm
Datos mecánicos - Conexionado
ConexionadoTerminales con tornillo M20 x 1.5
Sección del cable, mínima1,5 mm²
Sección del cable, máxima2,5 mm²
IndicaciónTodas las especificaciones con terminales grimpados incluidos.
Sección13AWG
Par de apriete de la conexión eléctrica0,7Nm
Datos eléctricos
Elemento de conmutaciónContacto normalmente cerrado (NC)
Principio de conmutaciónAcción lenta
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 28/10/2026, 04:01