UV9H 431Y
Número de artículo:101060487
Archivo

Descripción de artículo
- Caja metélica
- 1 Contacto
- 62 mm x 58 mm x 50 mm (componente básico)
- Puntos de conexión y función de contacto ajustable
- 1 entrada de cable M 20 x 1.5
- El cabezal de accionamiento puede colocarse 4 x 90º
- Ajuste contínuo de la posición de la palanca en 360º
- La palanca puede invertirse a 180º
- Varilla de acero
Detalles de Pedidos
Nota (disponibilidad)No más disponible!
Descripción del tipo de productoUV9H 431Y
Número de artículo (Nº artículo)101060487
EAN (European Article Number)4030661044804
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
eCl@ss number, version 11.027-27-06-01
Número eCl@ss, versión 9.027-27-06-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Aprobaciones - Normas
CertificadoscULus
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-5-1
Principio activomecánico
Material de la cajaAleación ligera inyectada
Material del revestimiento de la cajapintado
Material de la barraAcero
Peso bruto415g
Datos generales - Características
Cantidad de contactos NC1
Datos mecánicos
ActuadorPalanca de varilla
Material del rodilloPlástico
Vida mecánica, mínima10.000.000Maniobras
Nota (vida mecánica)Vida de contactos: 2 millones maniobras a 6A / 400V cos ᵠ = 0,4
Ángulo de accionamiento, desde la izquierda30°
Ángulo de accionamiento, desde la derecha30°
Apertura de contactos2 x 1,5 mm
Velocidad de accionamiento, mínima60mm/min
Velocidad de accionamiento, máxima3m/s
Nota (velocidad de accionamiento)Velocidad de accionamiento con ángulo de accionamiento
Datos mecánicos - Conexionado
ConexionadoTerminales con tornillo M20 x 1.5
Sección del cable, mínima1.5 mm²
Sección del cable, máxima2.5 mm²
IndicaciónTodas las especificaciones con terminales grimpados incluidos.
Sección13AWG
Conector (mecánico)Conexión por tornillos
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor50mm
Anchura del sensor62mm
Altura del sensor358mm
Diámetro de la barra6mm
Diámetro de la rosca ISOM4
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP65
Temperatura ambiente-20 ... +60 °C
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui500 V
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp6kV
Datos eléctricos
Corriente continua térmica 16A
Tensión nominal operativa400VAC
Corriente nominal operativa6.000mA
Elemento de conmutación1 contactos normalmente cerrados (NC)
Principio de conmutaciónSlow action, double break
Frecuencia máxima de conmutación3.000/h
Material de los contactos, eléctricosPlata
Nota
Nota (en general)Rodzaj zestyku i punkty przełączania można ustawić fabrycznie zgodnie z zamówieniem.
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 30/09/2026, 21:15