V 220/13
Número de artículo:167002202

Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal17228213
Descripción del tipo de productoV 220/13
Número de artículo (Nº artículo)167002202
EAN (European Article Number)7895054138266
eCl@ss number, version 12.027-37-12-11
eCl@ss number, version 11.027-37-12-11
Número eCl@ss, versión 9.027-37-12-11
ETIM number, version 7.0EC000223
ETIM number, version 6.0EC000223
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersiónSeñal luminosa
Forma de construcciónRedondo plano
Condiciones de instalación (mecánicas)arbitrariamente
tipo de juntaJuntas de forma
Material de la calotaPlástico
Material del anillo frontalPlástico
Color del elemento de mandoRojo
Color de la calotaRojo
Peso bruto12g
Datos generales - Características
IluminableSí
Orejas de fijaciónSí
Aislamiento completo Sí
Datos mecánicos
Desbloqueosin
MontajeTuerca central
Par de apriete del tornillo1Nm
Datos mecánicos - Dimensiones
Altura13,5mm
Diámetro total29mm
Diámetro de la calota29mm
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
Temperatura ambiente-25 ... +40 °C
Resistencia al impacto50 g / 20 ms
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 16/11/2026, 10:16