VSZ 304/10
Número de artículo:167002268

Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal17228810
Descripción del tipo de productoVSZ 304/10
Número de artículo (Nº artículo)167002268
EAN (European Article Number)7895054138594
eCl@ss number, version 12.027-37-12-11
eCl@ss number, version 11.027-37-12-11
Número eCl@ss, versión 9.027-37-12-11
ETIM number, version 7.0EC000223
ETIM number, version 6.0EC000223
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersiónSeñal luminosa
Forma de construcciónAlto y redondo
Condiciones de instalación (mecánicas)arbitrariamente
tipo de juntaJuntas de forma
Material de la calotaPlástico
Material del anillo frontalZamak
Color de la calotaBlanco
Color del anillo frontalChrome plated
Peso bruto80g
Datos generales - Características
IluminableSí
Orejas de fijaciónSí
Aislamiento completo Sí
Datos mecánicos
Desbloqueosin
MontajeTuerca central
Par de apriete del tornillo1Nm
Datos mecánicos - Dimensiones
Altura15,5mm
Diámetro total36mm
Diámetro de la calota36mm
Diámetro del anillo frontal36mm
Diám. del taladro30,3mm
Espesor de la placa fronal, mínimo1mm
Espesor de la placa frontal, máximo6mm
Dimensión de montaje50 x 50mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP65
Temperatura ambiente-25 ... +40 °C
Resistencia al impacto50 g / 20 ms
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 31/10/2026, 18:12