Z 222/01 GRAV
Número de artículo:167002803

Descripción de artículo
- Diám. del taladro Ø 22,3 mm
Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal12022601
Descripción del tipo de productoZ 222/01 GRAV
Número de artículo (Nº artículo)167002803
EAN (European Article Number)7895054010449
eCl@ss number, version 12.027-37-12-25
eCl@ss number, version 11.027-37-12-25
Número eCl@ss, versión 9.027-37-12-25
ETIM number, version 7.0EC000624
ETIM number, version 6.0EC000624
Propiedades Globales
VersiónPlaca de etiquetado
Forma de construcciónrectangular
Material de la etiqueta de identificaciónAluminium
Color de las etiquetas identificadoresBlack
Peso bruto11g
Datos generales - Características
Con etiquetado de símbolosSí (1)
Anti-torsion protectionYes
Datos mecánicos
Diseño del etiquetadoEngraving
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud41mm
Anchura 30mm
Altura0,5mm
Diám. del taladro22,3mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP65
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 29/07/2026, 21:25