Z-430
Número de artículo:167002810

Descripción de artículo
- Diám. del taladro Ø 30,5 mm
- Protección IP65
Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal120229
Descripción del tipo de productoZ-430
Número de artículo (Nº artículo)167002810
EAN (European Article Number)7895054010562
eCl@ss number, version 12.027-37-12-26
eCl@ss number, version 11.027-37-12-26
Número eCl@ss, versión 9.027-37-12-26
ETIM number, version 7.0EC001020
ETIM number, version 6.0EC001020
Propiedades Globales
VersiónCierre de seguridad
Forma de construcciónRedondo
MaterialPlástico
Color del productoNegro
Peso bruto60g
Datos mecánicos - Dimensiones
Diámetro de la calota35,8mm
Diám. del taladro30,3mm
Espesor de la placa fronal, mínimo1mm
Espesor de la placa frontal, máximo6mm
Dimensión de montaje50mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP65
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 21/09/2026, 11:06