Z 530/05
Número de artículo:167002808

Descripción de artículo
- Diám. del taladro Ø 22,3 mm
Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal12023505
Descripción del tipo de productoZ 530/05
Número de artículo (Nº artículo)167002808
EAN (European Article Number)7895054010715
eCl@ss number, version 12.027-37-12-92
eCl@ss number, version 11.027-37-12-92
Número eCl@ss, versión 9.027-37-12-13
ETIM number, version 7.0EC002024
ETIM number, version 6.0EC002024
Propiedades Globales
Versiónprotective cover
Forma de construcción de la cajarectangular
Materialsilicone
Color del productogreen
Peso bruto40g
Datos mecánicos - Dimensiones
Altura15mm
Diámetro38mm
Diám. del taladro30,3mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP67
Otros datos
Nota (aplicaciones)Can be used on the Pushbutton B3/BP3/BZ3
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 31/10/2026, 12:51