Z 6881-11-1-80R
Número de artículo:101138617

Descripción de artículo
- Terminales a tornillo o enchufables
- Caja de termoplástico
- Acción brusca
Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal171509
Descripción del tipo de productoZ 6881-11-1-80R
Número de artículo (Nº artículo)101138617
EAN (European Article Number)4030661281421
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
Material de la cajaPlástico reforzado con fibra de vidrio
Material de la actuadorGlass-fibre, reinforced thermoplastic
Material de la palancaZinc-plated metal
Peso bruto40g
Datos generales - Características
Cantidad de contactos NC1
Cantidad de contactos NA1
Datos mecánicos
ActuadorPalanca de rodillo 80R
Material del rodilloGlass-fibre, reinforced thermoplastic
Vida mecánica, mínima1.000.000Maniobras
Fuerza de accionamiento12N
Apertura de contactos2x 1.25 mm
Velocidad de accionamiento1mm/min
Velocidad de accionamiento, mínima1mm/min
Nota (tiempo de conmutación)Tiempos de conmutación de acuerdo con la velocidad de accionamiento
Precisión del punto de conmutación a la repetición0,02mm
Datos mecánicos - Conexionado
ConexionadoConexionado por tornillos
Sección del cable, máxima2,5 mm²
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP40
Grado de protección de la carcasaIP40
Grado de protección de los terminales y/o conexionesIP00
Temperatura ambiente-30 ... +85 °C
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui250 V
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp4kV
Grado de polución2
Datos eléctricos
Corriente continua térmica 10A
Categoría de utilización AC-15230VAC
Categoría de utilización AC-152,5A
Categoría de utilización DC-1324VDC
Categoría de utilización DC-136A
Elemento de conmutaciónConmutador con doble ruptura con dos puentes de contacto separados (con apertura forzada)
Principio de conmutaciónAcción bruscaSistema de salto magnético
Duración de rebotes, máxima3ms
Frecuencia máxima de conmutación3.000/h
Tiempo de conmutación, máximo5ms
Material de los contactos, eléctricosPlata
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 27/07/2026, 20:55