Z2FH 232-11/11-2618
Número de artículo:101194761
Archivo

Descripción de artículo
- 2 contactos por Pedal
- Cubierta protectora con amplia apertura
- 2 pedales
- Reducida altura operativa del pedal
- Nivel de estabilidad elevado
- 2 entradas de cable M 25 x 1.5
- Caja de Aluminio
Detalles de Pedidos
Nota (disponibilidad)No más disponible!
Código ACE Schmersal16778601
Descripción del tipo de productoZ2FH 232-11/11-2618
Número de artículo (Nº artículo)101194761
EAN (European Article Number)4030661359533
eCl@ss number, version 12.027-37-12-18
eCl@ss number, version 11.027-37-12-18
Número eCl@ss, versión 9.027-37-12-18
Propiedades Globales
NormasBG-GS-ET-15DIN VDE 0660-200EN IEC 60947-5-1
Material de la cajaAluminio
Material del revestimiento de la cajarecubierta de polvo
Material del pedalPlástico reforzado con fibra de vidrio
Material de la cubierta protectoraAluminio
Color de la carcasaRAL 9006 (Aluminio blanco)
Peso bruto2.990g
Datos generales - Características
Con etiquetado de símbolosSí (1)
Cubierta protectoraSí
Posibilidad de pulsador Sí
Cantidad de pedales, contactos NC1
Cantidad de pedales, contactos NA1
Cantidad de prensa-estopas2
Datos mecánicos
Vida mecánica, mínima1.000.000Maniobras
Fuerza de accionamiento, mínima260N
Fuerza de accionamiento, máxima380N
Diseño del etiquetadolabel
Datos mecánicos - Conexionado
Type of electrical connectionConexionado por tornillos
Entrada de cables2 x M25 x 1,5
Sección del cable, máxima2,5 mm²
IndicaciónTodas las especificaciones con terminales grimpados incluidos.
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud274mm
Anchura 295mm
Altura189mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP65
Temperatura ambiente-25 ... +70 °C
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
Categoría de utilización DC-131A
Principio de conmutaciónAcción brusca
Elemento de conmutaciónNC contact, NO contact
Nota
Nota (en general)(-2618) Switch cover with “UP” and “DOWN” stickers
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 07/08/2026, 14:21