Z4V10H 336-11Z-1183
Número de artículo:151184938


Descripción de artículo
- sólo para aplicaciones de posicionado
- Diseño a EN 50041
- Caja de termoplástico
- Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 10º
- Doble aislamiento
- Buena resistencia al aceite y gasolinas
- Amplia gama de actuadores alternativos
- Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
- 1 entrada de cable M 20 x 1.5