Z4V7H 336-02Z-M20-1058
Archivo
Número de artículo:101160539

Descripción de artículo
- Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 10º
- Diseño a EN 50041
- Caja de termoplástico
- Doble aislamiento
- apto para ascensores
- Buena resistencia al aceite y gasolinas
- Amplia gama de actuadores alternativos
- Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
- 1 entrada de cable M 20 x 1.5