ZDP 522
Número de artículo:167002811

Descripción de artículo
- Diám. del taladro Ø 22,3 mm
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal12022510
Descripción del tipo de productoZDP 522
Número de artículo (Nº artículo)167002811
EAN (European Article Number)7895054010425
eCl@ss number, version 12.027-37-12-92
eCl@ss number, version 11.027-37-12-92
Número eCl@ss, versión 9.027-37-12-13
ETIM number, version 7.0EC002024
ETIM number, version 6.0EC002024
Propiedades Globales
Versiónprotective cover
Forma de construcción de la cajarectangular
Materialsilicone
Color del productotransparent
Peso bruto97g
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud58,5mm
Anchura 31,5mm
Altura22,5mm
Diám. del taladro22,3mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP67
Otros datos
Nota (aplicaciones)Can be used on the Double Pushbutton DP2
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 14/11/2026, 17:47