ZF 232-11
Número de artículo:101181537
Archivo

Descripción de artículo
- 2 Contactos
- También disponible como Interruptor de pedal de seguridad
- Reducida altura operativa del pedal
- entrada de cable M 20 x 1.5
- Nivel de estabilidad elevado
- Tipos de pedal único
- Caja de Aluminio
Detalles de Pedidos
Nota (disponibilidad)No más disponible!
Descripción del tipo de productoZF 232-11
Número de artículo (Nº artículo)101181537
EAN (European Article Number)4030661326252
eCl@ss number, version 12.027-37-12-18
eCl@ss number, version 11.027-37-12-18
Número eCl@ss, versión 9.027-37-12-18
ETIM number, version 7.0EC001258
ETIM number, version 6.0EC001258
Aprobaciones - Normas
CertificadosCCCcULus
Propiedades Globales
NormasBG-GS-ET-15DIN VDE 0660-200EN IEC 60947-5-1
Material de la cajaAluminio
Material del revestimiento de la cajarecubierta de polvo
Material del pedalPlástico reforzado con fibra de vidrio
Material de la cubierta protectoraAluminio
Color de la carcasaRAL 9006 (Aluminio blanco)
Peso bruto1.030g
Datos generales - Características
Posibilidad de pulsador Sí
Cantidad de contactos NC1
Cantidad de contactos NA1
Cantidad de prensa-estopas1
Datos mecánicos
Vida mecánica, mínima1.000.000Maniobras
Fuerza de accionamiento, mínima260N
Fuerza de accionamiento, máxima380N
Datos mecánicos - Conexionado
Type of electrical connectionConexionado por tornillos
Entrada de cables1 x M20 x 1,5
Sección del cable, máxima2,5 mm²
IndicaciónTodas las especificaciones con terminales grimpados incluidos.
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud255mm
Anchura 82mm
Altura84mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP65
Temperatura ambiente-25 ... +70 °C
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
Categoría de utilización DC-131A
Principio de conmutaciónAcción brusca
Elemento de conmutaciónNC contact, NO contact
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 26/08/2026, 05:31