ZK4M476E-02-024
Número de artículo:157000645

Descripción de artículo
Rearme eléctrico a distancia
- Caja de termoplástico
- Función de conmutación con enclavamiento
- Con terminales con tornillo y de apriete para la conexión propia de los conductores
- Con poca fuerza de accionamiento y poco recorrido de accionamiento previo
- Sistema magnético de acción brusca
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoZK4M476E-02-024
Número de artículo (Nº artículo)157000645
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
eCl@ss number, version 11.027-27-06-01
Número eCl@ss, versión 9.027-27-06-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Aprobaciones - Normas
CertificadoscULusUKCA
Propiedades Globales
Peso bruto140g
Datos generales - Características
Compatible con ascensoresSí
Funciones de seguridad Sí
Cantidad de contactos de seguridad2
Certificación de seguridad - Salidas de seguridad
B10D Contacto normalmente cerrado (NC)50.000Maniobras
Datos mecánicos
ActuadorPalanca en ángulo
Posición de enclavamientoinferior
Datos mecánicos - Conexionado
ConexionadoConexionado por tornillos
Sección del cable, mínima0.5 mm²
Sección del cable, máxima1,5 mm²
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor139,5mm
Altura del sensor33,2mm
Datos eléctricos
Elemento de conmutación2 contactos normalmente cerrados (NC)
Principio de conmutaciónRearme electromagnéticoSistema de salto magnético
Datos eléctricos - Control del solenoide IN
Tensión operativa24 VDC -15 % / +10 %
Tensión nominal operativa24VDC
Switch-on time, maximum2s
Off-duty time, minimum65s
Ciclo de trabajo del solenoide3%
Pulse current at VDC2,3 A -15%
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 19/09/2026, 10:29